2 L SS316RL

2 L SS316RL
2 L SS316RL

Welle, 1.9987 / 1.9994 in Durchmesser, Klasse L, Edelstahl 316, Min. 20 Rockwell C, Herstellungslänge, 138 in Lang

Lead Time:  2500 Days 
5.838,33 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Welle Thomson SS316 ist für die Verwendung mit FluoroNyliner-Lagern vorgesehen, nicht mit Kugelumlauflagern.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.9987 / 1.9994 in 
Länge138 in